Inicio3E-4233: Sello en U para varillas
Inicio3E-4233: Sello en U para varillas
3E-4233: Sello en U para varillas

Forma del sello: tipo E

Marca: Cat

Imágenes del producto
3E-4233: Sello en U para varillas
3E-4233: Sello en U para varillas

Forma del sello: tipo E

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 3E-4233

Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 3E-4233

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 4.75
Sección transversal (pulg): 0.38
Forma de sello: Tipo E
Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (mm): 17,48
Sección transversal (mm): 9.53
Diámetro interno (pulg): 4.0
Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,69
Material: URE
Diámetro interno (mm): 101.6
Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (mm): 120.65
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3E-4233

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido