Inicio3E-4244: Sello de pistón
Inicio3E-4244: Sello de pistón
3E-4244: Sello de pistón

tipo 2

Marca: Cat

Imágenes del producto
3E-4244: Sello de pistón
3E-4244: Sello de pistón

tipo 2

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 3E-4244

Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 3E-4244

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Forma de sello: Tipo 2
Diámetro de la perforación (pulg): 1.0
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 18.8
Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0.08
Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 2,11
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 0.74
Diámetro de la perforación (mm): 25.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3E-4244

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido