InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico3E-4252: Sello de pistón
InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico3E-4252: Sello de pistón
3E-4252: Sello de pistón

tipo 2

Marca: Cat

Imágenes del producto
3E-4252: Sello de pistón
3E-4252: Sello de pistón

tipo 2

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3E-4252

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Forma de sello: Tipo 2
Diámetro de la perforación (pulg): 2.5
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 53.49
Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0.13
Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 3,30
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 2.11
Diámetro de la perforación (mm): 63.5
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3E-4252

EXCAVADORA

325C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido