Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja3G-8299: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja3G-8299: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8299: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)

Cóncava caliente de 30 mm 8S, D8H

Marca: Cat

Imágenes del producto
3G-8299: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8299: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8299: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8299: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8299: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)

Cóncava caliente de 30 mm 8S, D8H

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3G-8299

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 30.0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 491.0
Width (in): 12.126
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 19.331
Width (mm): 308.0
Upper Hole Spacing (in): 4.0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.0
Thickness (in): 1.181
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3G-8299

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido