Inicio3P-3886: CONJUNTO DE ESLABÓN
Inicio3P-3886: CONJUNTO DE ESLABÓN
3P-3886: CONJUNTO DE ESLABÓN

Conjunto de eslabón de sellado y lubricado

Marca: Cat

Imágenes del producto
3P-3886: CONJUNTO DE ESLABÓN
3P-3886: CONJUNTO DE ESLABÓN
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de eslabón de sellado y lubricado

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 3P-3886

Descripción:

  • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


Atributos:

  • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 3P-3886

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Número de secciones de cadena: 44.0
Paso de la cadena (mm): 175.5
Paso de la cadena (pulg): 6.9
Tamaño del perno (pulg): 8-May
Tamaño del perno (mm): 8-May
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3P-3886

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido