Inicio3P-5251: BUJE
Inicio3P-5251: BUJE
3P-5251: BUJE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
3P-5251: BUJE
3P-5251: BUJE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3P-5251
Longitud total aproximada: (mm): 101.0
Muesca interna: No
Diámetro interior aproximado (mm): 249.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 273.0
Muesca externa: No
Material: Bronce
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3P-5251

TRACTOR TOPADOR

10C 10S 10U

DESGARRADOR

10

TRACTOR DE CADENAS

D10

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido