InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores3Q-4799: ARANDELA
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores3Q-4799: ARANDELA
3Q-4799: ARANDELA

FLAT WASHER

Marca: Cat

Imágenes del producto
3Q-4799: ARANDELA
3Q-4799: ARANDELA
3Q-4799: ARANDELA
3Q-4799: ARANDELA
3Q-4799: ARANDELA

FLAT WASHER

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3Q-4799

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outer Diameter (mm): 150.0
Outer Diameter (in): 5.906
Thickness (mm): 3.2
Thickness (in): 0.126
Material: Acero de carbono,ACERO
Washer Type: Flat
Outside Diameter (in): 5.906
Outside Diameter (mm): 150.0
Inside Diameter (mm): 71.0
Inside Diameter (in): 2.795
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3Q-4799

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido