Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio3T-0376: CONJUNTO DE INTERRUPTOR
Inicio3T-0376: CONJUNTO DE INTERRUPTOR
3T-0376: CONJUNTO DE INTERRUPTOR

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
3T-0376: CONJUNTO DE INTERRUPTOR
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 3T-0376

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 3T-0376

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 3T-0376

TRACTOR TOPADOR

7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9U 834U 834S 4S 4P 6 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 7S 7U 8A 9SU 8SU 4A

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II

CAMIÓN PARA CANTERAS

775B 771C

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-573 CS-583 CS-563 CS-533 CS-653 CS-531 CP-563 CB-434B CS-643 CB-434 CP-643 CB-534B CP-533 CP-653

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910F 910E

COMPACTADOR DE SUELOS

825C 815B 815F

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40

MOTOTRAÍLLA

621E

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250

MOTONIVELADORA

120G 140G 16G 130G 14G 12G 160G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

508

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B 814B 824C 814F 854G

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 651E 631E 623E 623F 657E 621E 621F 621S 613C II 615C 627E 627F 613C 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826C 816B 816F

MOTOR - MÁQUINA

3408

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000 PR-450C PR-1000C PM-565 PR-750B

MOTOR INDUSTRIAL

3408B

CAMIÓN

785 789 793 793B 793C 773B 785B 777C 789B 769C

EXCAVADORA

330 L 320-A L 325-A FM L 325B L 320-A S 320-A N 215D 312B 375-A L 325-A 322B LN E300B 322N 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 225B 225D 322B EL240B EL240C 330B L 330B LN 345B 312B L 311-A 325B LN 219D 330-A L E240C E240B 330 LN 315-A L 325 L 315B 350-A L 229D 320B LL 325B 350 L 322-A L 322-A N 229 322B L 345B L 225 330-A L 325-A LN 317-A 231D 325-A L 322 LN 320-A 322 L 330-A 320N 315-A 320B 235C 235D 315B L 320B FM LL 375-A 320B S 330-A LN 320B N 320B L EL300B 245D 315B FM L 330B 245B 320 L

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-2455C AP-1050B AP-650B AP-800C BG-230 AP-1055B BG-225C BG-245C

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6H XR D6H II D4H III D5H XL D4H D5H D6H D7H D8R D8L D8N D9R D9L D9N D4H XL D10N D10R D11N D11R

DESGARRADOR

D5 11 7 6 5 4 9 8

CABRESTANTE

54H 57H 56H 59N 59L 58L 57 56 55 54

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350

CARGADOR DE RUEDAS

960F 950B 950E 950F 994 990 G926 916 988B G916 926 936 966D 966F 966E G936 980F II 966F II 950B/950E 936E 936F 980C 992C 980F 992G 926E 970F 950F II

EXCAVADORA DE MINERÍA

5130 5230

TIENDETUBOS

578 589

CAMIÓN ARTICULADO

D20D D30D D300D D250D D400D D25D D350D D40D

PALA FRONTAL

5080 235C

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT18B IT28 IT18 IT12B IT14B IT28B

TRACTOR

776C 768C 772B 784B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido