Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio3W-6005: CONJUNTO DE MANGUERA
Inicio3W-6005: CONJUNTO DE MANGUERA
3W-6005: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Imágenes del producto
3W-6005: CONJUNTO DE MANGUERA
3W-6005: CONJUNTO DE MANGUERA
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

DISCONTINUADA
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 3W-6005

Descripción:
Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


Atributos:
Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


Aplicación recomendada:
Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

Ver más
Advertencia sobre los productos para conjuntos de mangueras CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Ver más
Especificaciones para el número de pieza 3W-6005
Overall Length (mm): 330.0
Weight (kg): 1.44
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3W-6005

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido