InicioAccesoriosCucharones - cargadores de ruedas medianos417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
InicioAccesoriosCucharones - cargadores de ruedas medianos417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Marca: Cat

Imágenes del producto
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada
417-4919: 1,9m3 (2,5yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 417-4919

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 100.4 in
Ancho: 2549 mm
Altura: 1260 mm
Altura: 49.6 in
Peso: 2008.4 lb
Peso: 911 kg
Longitud: 46.5 in
Longitud: 1181 mm
Capacidad: 1.9 m³
Capacidad: 2.5 yd³
Capacidad nominal (m3): 1.9
Capacidad nominal (yd3): 2.5
Grosor de la base de la cuchilla: 25 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 1 in
Grosor de la cuchilla: 25 mm
Grosor de la cuchilla: 1 in
Ancho (mm): 2.549
Ancho (pulg): 100.4
Tipo de interfaz: Acoplador Fusion™
Herramientas de corte: Cuchilla empernable
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 417-4919

CARGADOR DE RUEDAS

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M 930 938 926

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido