InicioAccesoriosMartillosSoportes para martillos419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
InicioAccesoriosMartillosSoportes para martillos419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador

Soporte de montaje para usar con martillos de la Serie H.

Marca: Cat

Imágenes del producto
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador
419-8481: Soporte de montaje con sujetapasador

Soporte de montaje para usar con martillos de la Serie H.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 419-8481

Los soportes de montaje de martillos Cat® para martillos Cat están diseñados para ofrecer versatilidad. Esto permite utilizar la misma unidad principal en diferentes configuraciones de máquinas.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 419-8481

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
tamaño del patrón de orificios de montaje: extra grande
Tipo de interfaz: Acopladores con sujetapasador
Peso: 165.3 lb
Clase de máquina: 415-444 BHL
Peso: 75 kg
Ancho total: 17.7 in
Tipo de Interfaz: Con pasador (sujetapasador)
Ancho total: 450 mm
Longitud total: 742 mm
Longitud total: 29.2 in
Altura total: 13 in
Altura total: 329 mm
Diámetro del pasador: 45/50 mm (1,77/1,99")
Mounting Bracket Size: Extra Large
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 419-8481

MARTILLO

H75E S H80E H95E S

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido