Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
421-9722: Kit de reparo del extremo superior del motor

421-9722: Kit de reparo del extremo superior del motor

JUEGO DE REACONDICIONAMIENTO DEL EXTREMO SUPERIOR PARA EL MOTOR MARINO 3412.

Marca: Cat

Imágenes del producto

421-9722: Kit de reparo del extremo superior del motor

421-9722: Kit de reparo del extremo superior del motor

JUEGO DE REACONDICIONAMIENTO DEL EXTREMO SUPERIOR PARA EL MOTOR MARINO 3412.

Marca: Cat

Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

106-1792: Prisionero de acero de traba de ahusamiento de 100 mm de longitud

Cantidad: 24

1R-0749: Filtro de combustible secundario

Cantidad: 2

1R-1808: Filtro de aceite del motor

Cantidad: 2

219-6544: Kit de empaquetaduras de instalación del posenfriador y las tuberías

Cantidad: 1

245-8342: Empaquetadura cuadrada de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

248-5513: Regulador de temperatura del agua del motor

Cantidad: 2

2N-2766: Contratuerca de cono de 3/8''-16

Cantidad: 24

305-6843: Muelle guía del elevador de21,08 mm de diámetro interior

Cantidad: 24

3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

3E-6916: Tuerca hexagonal de 3/8"-16

Cantidad: 4

419-8601: Juego de instalación de culata de cilindro simple

Cantidad: 2

421-1305: JUEGO DE EMPAQUETADURA F

Cantidad: 1

421-8976: Juego de empaquetadura de enfriador de aceite y tuberías

Cantidad: 1

4H-9541: Empaquetadura de brida de escape de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

4L-8337: Sello anular de 81 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

516-5987: Espárrago cónico de alta temperatura con rosca 3/8 - 16

Cantidad: 4

5S-1188: Sello anular de 88,26 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

6V-0237: Kit de empaquetadura de instalación del tanque de expansión

Cantidad: 1

8F-4994: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 19 de 19

Descripción del número de pieza 421-9722

Con todos los elementos básicos para lograr el mejor reacondicionamiento del extremo superior, nuestro kit de nivel básico está diseñado para su conveniencia: viene preempaquetado, se pide con un único número de pieza y se entrega en una sola caja. Incluye todas las empaquetaduras y los sellos necesarios para un reacondicionamiento completo del extremo superior y varios artículos de reemplazo total, que van desde termostatos hasta bujes de engranaje.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 421-9722

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 421-9722

MOTOR MARINO

3412

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido