Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.

Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

421-9726: KIT DE REPARO DEL MOTOR (EXTREMO SUPERIOR)
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor421-9726: KIT DE REPARO DEL MOTOR (EXTREMO SUPERIOR)

421-9726: KIT DE REPARO DEL MOTOR (EXTREMO SUPERIOR)

Solución integral de reparación marina, reacondicionamiento del Motor 3412

Marca: Cat

Imágenes del producto

421-9726: KIT DE REPARO DEL MOTOR (EXTREMO SUPERIOR)

421-9726: KIT DE REPARO DEL MOTOR (EXTREMO SUPERIOR)

Solución integral de reparación marina, reacondicionamiento del Motor 3412

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

061-9456: SELLO

Cantidad: 1

106-1792: Prisionero de acero de traba de ahusamiento de 100 mm de longitud

Cantidad: 24

112-3540: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

113-5304: Sello anular 75A FKM de 5,33 × 50,17 mm

Cantidad: 3

114-4427: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

176-8167: Kit de empaquetaduras de instalación del posenfriador y las tuberías

Cantidad: 1

198-1517: Empaquetadura de la Cubierta del Bloque de Cilindros de 1,2 mm de Espesor

Cantidad: 2

1R-0749: Filtro de combustible secundario

Cantidad: 2

1R-1808: Filtro de aceite del motor

Cantidad: 2

226-4753: Empaquetadura recubierta de metal de 0,35 mm de grosor

Cantidad: 2

248-5513: Regulador de temperatura del agua del motor

Cantidad: 2

2N-2766: Contratuerca de cono de 3/8''-16

Cantidad: 24

2P-3760: Empaquetadura de brida de doble perno de 0,8 mm

Cantidad: 2

305-6843: Muelle guía del elevador de21,08 mm de diámetro interior

Cantidad: 24

3E-6773: Sello anular de 94,84 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

420-2031: JUEGO DE EMPAQUETADURA F

Cantidad: 1

420-4427: KIT DE INSTALACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR

Cantidad: 1

420-4888: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

Cantidad: 2

420-8545: Juego de empaquetadura de enfriador de aceite y tuberías

Cantidad: 1

5P-4268: SELLO ANULAR

Cantidad: 1

5P-5846: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5P-8068: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 4

6V-5063: Sello anular de caucho de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 23 de 23

Descripción del número de pieza 421-9726

Con todos los elementos básicos para lograr el mejor reacondicionamiento del extremo superior, nuestro kit de nivel básico está diseñado para su conveniencia: viene preempaquetado, se pide con un único número de pieza y se entrega en una sola caja. Incluye todas las empaquetaduras y los sellos necesarios para un reacondicionamiento completo del extremo superior y varios artículos de reemplazo total, que van desde termostatos hasta bujes de engranaje.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 421-9726

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 421-9726

MOTOR MARINO

3412

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido