Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón431-0062: Punta de penetración de pesada
InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón431-0062: Punta de penetración de pesada
431-0062: Punta de penetración de pesada

Punta de penetración de servicio pesado Cat® Advansys™ A220

Marca: Cat

Imágenes del producto
431-0062: Punta de penetración de pesada
431-0062: Punta de penetración de pesada
431-0062: Punta de penetración de pesada
431-0062: Punta de penetración de pesada
431-0062: Punta de penetración de pesada
431-0062: Punta de penetración de pesada

Punta de penetración de servicio pesado Cat® Advansys™ A220

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 431-0062

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Rear Width (mm): 258.4
Rear Height (in): 10.079
Series: Advansys
Size: Advansys 220
Overall Length (mm): 596.5
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 4.803
Overall Length (in): 23.484
Front Width (mm): 122.0
Rear Width (in): 10.173
Shape: Heavy Penetration
Rear Height (mm): 256.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 431-0062

CARGADOR DE RUEDAS

994K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido