Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.

Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
434-2470: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor434-2470: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

434-2470: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

Solución integral de reparación marina, reacondicionamiento del Motor 3406

Marca: Cat

Imágenes del producto

434-2470: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

434-2470: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

Solución integral de reparación marina, reacondicionamiento del Motor 3406

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

100-7399: Tapón de bloque de cilindros de 38 mm de diámetro

Cantidad: 2

106-1792: Prisionero de acero de traba de ahusamiento de 100 mm de longitud

Cantidad: 11

109-0072: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

109-0073: Sello anular de 43,82 mm de diámetro interior

Cantidad: 3

109-0076: Sello anular de 50,17 mm de diámetro interior

Cantidad: 3

109-0078: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

110-7753: Sello anular de 72,39 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

114-2687: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

114-4427: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

126-1756: Perno de bloqueo de cabeza hexagonal de 5/16''-18 x 7/8

Cantidad: 4

129-9452: Empaquetadura de múltiple de escape de 1,9 mm de grosor

Cantidad: 6

131-3719: Sello anular de 36,54 mm de diámetro interior

Cantidad: 6

131-7123: Cojinete de manguito de 63,70 mm de diámetro interno

Cantidad: 1

144-0482: Empaquetadura de la cubierta de la bomba de combustible de 0,8 mm de espesor

Cantidad: 1

153-5484: Empaquetadura de tuberías del posenfriador de 0,84 mm de grosor

Cantidad: 2

198-1517: Empaquetadura de la Cubierta del Bloque de Cilindros de 1,2 mm de Espesor

Cantidad: 3

1P-0436: Empaquetadura de 1,2 mm de grosor para tuberías de filtro de combustible

Cantidad: 1

1R-0749: Filtro de combustible secundario

Cantidad: 1

1R-1808: Filtro de aceite del motor

Cantidad: 1

1S-4810: Empaquetadura de drenaje del aceite del turbocompresor de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

1S-6595: Empaquetadura de suministro del turbocompresor de aceite

Cantidad: 1

1S-9544: Sello anular de 34,29 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

1W-1186: Empaquetadura del regulador de mando

Cantidad: 1

203-3940: Sello anular HNBR 78A de 2,62 x 13,94 mm

Cantidad: 6

214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

214-7567: Sello anular de 10,52 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

214-7568: Sello anular STOR (Straight Thread O-Ring, sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)

Cantidad: 12

232-3679: Juego de empaquetadura de caja del volante: estructura trasera

Cantidad: 1

238-5078: Sello anular de 6,07 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

248-5513: Regulador de temperatura del agua del motor

Cantidad: 2

2J-0157: Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

2N-0931: Empaquetadura cuadrada de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 4

Se muestran 1 a 32 de 121

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido