Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Seleccionar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor434-4988: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor
434-4988: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)
434-4988: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

Solución integral de reparación marina, reacondicionamiento del Motor 3406

Marca: Cat

Imágenes del producto
Casquillo de tubos del intercambiador de calor de 9,58 mm de diámetro exterior
Espárrago cónico de alta temperatura con rosca 3/8 - 16
Empaquetadura de 0,8 mm de grosor
Empaquetadura de la cubierta delantera del motor
Sello anular de 37,69 mm de diámetro interior
Cojinete de manguito de 63,70 mm de diámetro interno
Prisionero de acero de traba de ahusamiento de 100 mm de longitud
Sello anular de 215,49 mm de diámetro interior
Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior
Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interior
Sello anular de 50,17 mm de diámetro interior
Sello anular de 12,29 mm de diámetro interior
Sello anular de 26,59 mm de diámetro interior
SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)
Empaquetadura de brida de 1,6 mm de grosor
Sello anular de 6,07 mm de diámetro interior
Sello del sistema de combustible de 32,99 mm de diámetro interior
Contratuerca de cono de 3/8''-16
Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interior
Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
Sello anular de 31,34 mm de diámetro interior
8,92 mm de diámetro interior del sello anular
Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interior
Empaquetadura de culata de motor de 0,8 mm de grosor
Junta tórica de goma de 19,18 mm de diámetro interior
Empaquetadura de culata de cilindro de 1,5 mm de grosor
Empaquetadura de turbo compresor de 2,05 mm de espesor
Sello anular de 34,52 mm de diámetro interior
20,29 mm de diámetro interior del sello-anillo
Empaquetadura de caucho redonda de 1,57 mm de grosor
Sello anular de 43,82 mm de diámetro interior
Junta de la cubierta delantera de la carcasa del motor
Empaquetadura de caja de engranaje de 0,8 mm de grosor
Perno de cabeza hexagonal de 3/8
Empaquetadura de Cobre de 0,813 mm
Tapón de bloque de cilindros de 38 mm de diámetro
Empaquetadura de la caja de engranajes de sincronización
Empaquetadura de la tubería de aire de 0,79 mm de grosor
Sello de la cubierta frontal de 1,52 mm de grosor
Filtro de combustible secundario
Empaquetadura de 1,2 mm de grosor para tuberías de filtro de combustible
Empaquetadura de drenaje del aceite del turbocompresor de 0,8 mm de grosor
29,74 mm de diámetro exterior del sello anular
Empaquetadura de la Cubierta del Bloque de Cilindros de 1,2 mm de Espesor
Sello anular de 8,92 mm de diámetro interior
Tuerca hexagonal de brida 3/8 pulg-16
Sello de agua de culata de cilindro
Émbolo de la válvula de alivio
Empaquetadura de la cubierta de la bomba de combustible de 0,8 mm de espesor
Perno de bloqueo de cabeza hexagonal de 5/16''-18 x 7/8
Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
Sello anular de 15,54 mm de diámetro interior
Enchufe sin rosca de 24,13 mm de diámetro exterior
Sello anular de rosca recta de 26,62 mm de DI
Termostato del agua
Sello anular de 21,59 mm de diámetro interior
Sello anular de 81 mm de diámetro interior
Empaquetadura de brida de 0,8 mm de grosor
Empaquetadura de tuberías de agua del radiador de 1,2 mm de grosor
Prisionero completamente roscado de 81 mm de longitud
Sello de anillo cuádruple de 25 mm de diámetro interior
Sello de labio del eje giratorio
Sello anular de 43,82 mm de diámetro interior
Sello anular de goma de 19,28 mm de diámetro exterior
Empaquetadura de múltiple de escape de 1,9 mm de grosor
154,18 mm de diámetro interior del sello delantero del cigüeñal
Sello anular de 7,65 mm de diámetro interior
Sello anular con diámetro interior de 53,34 mm
Sello anular de 8,92 mm de diámetro interno
Empaquetadura de codo de agua de 0,8 mm de grosor
Arandela de fieltro de 22 mm de diámetro exterior
Junta Tórica de Diámetro Interior de 53,64 mm
Sello anular de 44,04 mm de diámetro interior
Junta lobulada de 90,93 mm de diámetro interior
8,92 mm de diámetro interior del sello anular
KIT DE EMPAQUETADURAS DE LA CAJA DEL VOLANTE
KIT: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y POSENFRIADOR
Empaquetadura del regulador de mando
Cojinete de bloque de cilindros de 76,94 mm de diámetro exterior
Empaquetadura del tanque de expansión de 1,57 mm de grosor
Respiradero del cárter del motor
Muelle guía del elevador de21,08 mm de diámetro interior
Sello anular HNBR 78A de 2,62 x 13,94 mm
Sello anular de 28,17 mm de diámetro interior
Sello anular de 36,54 mm de diámetro interior
Sello anular de 72,39 mm de diámetro interior
Sello anular de 100,97 mm de diámetro interior
Sello anular de 50,17 mm de diámetro interior
Sello anular de 75,79 mm de diámetro interior
Filtro de aceite del motor
Empaquetadura de suministro del turbocompresor de aceite
Sello anular de 11,89 mm de diámetro interior
Sello anular de 28,17 mm de diámetro interior
Sello lobulado de anillo cuádruple de 50,17 mm de diámetro interior
Sello de anillo cuádruple de 21,89 mm de diámetro interior
Muelle de compresión de 93,73 mm de longitud libre
Empaquetadura de 0,8 mm de grosor
Cojinete de manguito de 76,94 mm de diámetro exterior
Empaquetadura del colector de aceite de 0,8 mm de grosor
Empaquetadura de cámara de culata de cilindro de 4,8 mm de grosor
Empaquetadura cuadrada de 0,8 mm de grosor
Empaquetadura del múltiple del motor de 0,83 mm de grosor
Empaquetadura de la caja de engranajes de sincronización
Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interior
Sello anular de 10,52 mm de diámetro interior
Sello anular de 32,99 mm de diámetro interior
Sello anular de 9,53 mm de diámetro interior
Sello anular de 9,25 mm de diámetro interior
Arandela de 10,2 mm de diámetro interior
Sello de cinta del motor
Sello anular de 88,26 mm de diámetro interior
Sello anular de 158,34 mm de diámetro interior
Empaquetadura del bloque de cilindros del motor
Empaquetadura de montaje del regulador de 0,4 mm de grosor
Empaquetadura de la cubierta del sombrerete de 0,8 mm de grosor
Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
Empaquetadura de la cubierta delantera del motor
Tapón antipolvo del aceite del motor
Empaquetadura de la cubierta del bloque de motor de 0,8 mm de grosor
434-4988: KIT DE REPARO DEL MOTOR (PRINCIPAL)

Solución integral de reparación marina, reacondicionamiento del Motor 3406

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

2H-1193: Casquillo de tubos del intercambiador de calor de 9,58 mm de diámetro exterior
2H-1193: Casquillo de tubos del intercambiador de calor de 9,58 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
516-5987: Espárrago cónico de alta temperatura con rosca 3/8 - 16
516-5987: Espárrago cónico de alta temperatura con rosca 3/8 - 16Cantidad: 4
166-9146: Empaquetadura de 0,8 mm de grosor
166-9146: Empaquetadura de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
6B-2250: Empaquetadura de la cubierta delantera del motor
6B-2250: Empaquetadura de la cubierta delantera del motorCantidad: 2
061-7540: Sello anular de 37,69 mm de diámetro interior
061-7540: Sello anular de 37,69 mm de diámetro interiorCantidad: 2
131-7123: Cojinete de manguito de 63,70 mm de diámetro interno
131-7123: Cojinete de manguito de 63,70 mm de diámetro internoCantidad: 1
106-1792: Prisionero de acero de traba de ahusamiento de 100 mm de longitud
106-1792: Prisionero de acero de traba de ahusamiento de 100 mm de longitudCantidad: 11
122-3772: Sello anular de 215,49 mm de diámetro interior
122-3772: Sello anular de 215,49 mm de diámetro interiorCantidad: 1
114-2687: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior
114-2687: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interiorCantidad: 1
136-7227: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
136-7227: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 1
109-0072: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interior
109-0072: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interiorCantidad: 2
109-0076: Sello anular de 50,17 mm de diámetro interior
109-0076: Sello anular de 50,17 mm de diámetro interiorCantidad: 1
147-0182: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interior
147-0182: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interiorCantidad: 2
119-5155: Sello anular de 26,59 mm de diámetro interior
119-5155: Sello anular de 26,59 mm de diámetro interiorCantidad: 1
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)Cantidad: 15
1W-2636: Empaquetadura de brida de 1,6 mm de grosor
1W-2636: Empaquetadura de brida de 1,6 mm de grosorCantidad: 1
238-5078: Sello anular de 6,07 mm de diámetro interior
238-5078: Sello anular de 6,07 mm de diámetro interiorCantidad: 1
230-3728: Sello del sistema de combustible de 32,99 mm de diámetro interior
230-3728: Sello del sistema de combustible de 32,99 mm de diámetro interiorCantidad: 1
2N-2766: Contratuerca de cono de 3/8''-16
2N-2766: Contratuerca de cono de 3/8''-16Cantidad: 12
2J-0157: Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interior
2J-0157: Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-8068: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
5P-8068: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-8210: Sello anular de 31,34 mm de diámetro interior
5P-8210: Sello anular de 31,34 mm de diámetro interiorCantidad: 1
6V-5048: 8,92 mm de diámetro interior del sello anular
6V-5048: 8,92 mm de diámetro interior del sello anularCantidad: 1
5P-5846: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interior
5P-5846: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interiorCantidad: 1
6L-9589: Empaquetadura de culata de motor de 0,8 mm de grosor
6L-9589: Empaquetadura de culata de motor de 0,8 mm de grosorCantidad: 4
6V-3251: Junta tórica de goma de 19,18 mm de diámetro interior
6V-3251: Junta tórica de goma de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 3
6I-3066: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,5 mm de grosor
6I-3066: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,5 mm de grosorCantidad: 1
7M-7273: Empaquetadura de turbo compresor de 2,05 mm de espesor
7M-7273: Empaquetadura de turbo compresor de 2,05 mm de espesorCantidad: 1
7L-4774: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interior
7L-4774: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interiorCantidad: 6
4M-8303: 20,29 mm de diámetro interior del sello-anillo
4M-8303: 20,29 mm de diámetro interior del sello-anilloCantidad: 2
4L-7636: Empaquetadura de caucho redonda de 1,57 mm de grosor
4L-7636: Empaquetadura de caucho redonda de 1,57 mm de grosorCantidad: 1
8C-5230: Sello anular de 43,82 mm de diámetro interior
8C-5230: Sello anular de 43,82 mm de diámetro interiorCantidad: 2
Se muestran 1 a 32 de 120Cargar más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto