Inicio446-9482: SELLO: MÚLTIPLE
Inicio446-9482: SELLO: MÚLTIPLE
446-9482: SELLO: MÚLTIPLE

Sello anular del múltiple

Marca: Cat

Imágenes del producto
446-9482: SELLO: MÚLTIPLE
446-9482: SELLO: MÚLTIPLE

Sello anular del múltiple

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 446-9482

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro exterior (pulg): 7.03
Material: Caucho
Diámetro exterior (mm): 178.5
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.276
Diámetro de sección transversal (mm): 7.0
Dash Size: 439
Inside Diameter (mm): 164.5
Inside Diameter (in): 6.476
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 446-9482

BOMBA

WS255 SS WS255 WS255 XD

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido