Inicio456-9847: Filtro de aire del motor
Inicio456-9847: Filtro de aire del motor
456-9847: Filtro de aire del motor

Filtros de aire de eficiencia estándar para motor: primario

Marca: Cat

Imágenes del producto
456-9847: Filtro de aire del motor
456-9847: Filtro de aire del motor
456-9847: Filtro de aire del motor
456-9847: Filtro de aire del motor
456-9847: Filtro de aire del motor

Filtros de aire de eficiencia estándar para motor: primario

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 456-9847

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Depth (in): 14.583
Shape: Non-Round
Height (in): 23.205
Media Type: UHE
Height (mm): 589.4
Width (in): 7.48
Width (mm): 190.0
Type: Primary
Material: Polyurethane Plastic
Depth (mm): 370.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 456-9847

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido