Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas459-5530: TUERCA
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas459-5530: TUERCA
459-5530: TUERCA

Marca: Cat

Imágenes del producto
459-5530: TUERCA
459-5530: TUERCA
459-5530: TUERCA
459-5530: TUERCA
459-5530: TUERCA

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 459-5530

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Thickness (mm): 165.1
Thickness (in): 6.5
Nut Type: Acorn
Thread Size (in - TPI) (in): 2 1/2-8
Material: Aleación de acero baja
Thread Size (in): 0.098
Thread Size (mm): 2.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 2.500x8
Drive (in): 3.13
Drive (mm): 79.5
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 459-5530

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido