InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común463-0057: CALCE
Inicio
Tornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común
463-0057: CALCE
463-0057: CALCE

Marca: Cat

fallback-image
463-0057: CALCE
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
Diagrama de piezas para 463-0057
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 463-0057

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 21.7
Inside Diameter (mm): 7
Thickness (mm): 3.75
Material: Acero de carbono
Outside Diameter (in): 0.854
Thickness (in): 0.148
Inside Diameter (in): 0.276
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 463-0057

TIENDETUBOS

PL72 PL83 PL87

PERFORADORA

MD6250 MD6310

PRODUCTOS MARINOS

3508B

MOTOR - INDUSTRIAL

SPF743

TRACTOR DE CADENAS

D9T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto