InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor464-0896: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor464-0896: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO
464-0896: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

Kit de empaquetadura de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Imágenes del producto
464-0896: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO
464-0896: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

Kit de empaquetadura de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

127-2176: Junta de sellado integral de 1,6 mm de grosor del soporte
127-2176: Junta de sellado integral de 1,6 mm de grosor del soporteCantidad: 2
420-0652: Sello de agua de culata de cilindro de 15,60 mm de altura
420-0652: Sello de agua de culata de cilindro de 15,60 mm de alturaCantidad: 4
420-0653: Sello de agua de culata de cilindro de 27,60 mm de diámetro exterior
420-0653: Sello de agua de culata de cilindro de 27,60 mm de diámetro exteriorCantidad: 4
144-5692: Empaquetadura espaciadora del bloque de cilindros de 0,17 mm de espesor
144-5692: Empaquetadura espaciadora del bloque de cilindros de 0,17 mm de espesorCantidad: 1
7W-8145: Junta del Colector de Escape de 1,6 mm de Espesor
7W-8145: Junta del Colector de Escape de 1,6 mm de EspesorCantidad: 1
7N-5080: Empaquetadura de tuberías de aire del motor de 0,8 mm de grosor
7N-5080: Empaquetadura de tuberías de aire del motor de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
5P-0840: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interior
5P-0840: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interiorCantidad: 2
2J-0157: Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interior
2J-0157: Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
272-0757: Sello a presión de la tapa de válvulas
272-0757: Sello a presión de la tapa de válvulasCantidad: 1
272-0758: Sello a presión de la tapa del árbol de levas
272-0758: Sello a presión de la tapa del árbol de levasCantidad: 1
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)Cantidad: 2
7N-5089: Empaquetadura de las líneas de aire de 0,8 mm de espesor
7N-5089: Empaquetadura de las líneas de aire de 0,8 mm de espesorCantidad: 1
6V-5101: Sello anular de 107,32 mm de diámetro interior
6V-5101: Sello anular de 107,32 mm de diámetro interiorCantidad: 1
110-6991: Empaquetadura de cabeza
110-6991: Empaquetadura de cabezaCantidad: 1
243-2288: Empaquetadura de 0,8 mm de grosor
243-2288: Empaquetadura de 0,8 mm de grosorCantidad: 3
6V-9769: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
6V-9769: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
7E-3772: Empaquetadura de culata de motor de 0,82 mm de espesor
7E-3772: Empaquetadura de culata de motor de 0,82 mm de espesorCantidad: 1
Se muestran 1 a 17 de 17
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 464-0896

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 464-0896

GENERADOR

SR4B SR4

GRUPO ELECTRÓGENO

3516

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3516

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido