Inicio466-0607: SELLO ANULAR
Inicio466-0607: SELLO ANULAR
466-0607: SELLO ANULAR

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
466-0607: SELLO ANULAR
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
Diagrama de piezas para 466-0607
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 466-0607

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Cross Section Diameter (mm): 99,999.99
Cross Section Diameter (in): 3,937.008
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Inside Diameter (in): 3,937.008
Material: Caucho de nitrilo NBR, HNBR y XNBR
Material Hardness: 60A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 466-0607

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto