Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares468-5763: SELLO ANULAR
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares468-5763: SELLO ANULAR
468-5763: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
468-5763: SELLO ANULAR
468-5763: SELLO ANULAR
468-5763: SELLO ANULAR
468-5763: SELLO ANULAR
468-5763: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 468-5763

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 5.33
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.21
Diámetro interno (mm): 139.07
Diámetro interno (pulg): 5.475
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 357
Material: NBR: nitrilo
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 468-5763

EXCAVADORA

336 GC 345 GC 345

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido