Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje468-8212: PASADOR
Inicio
Tornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje
468-8212: PASADOR
468-8212: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
468-8212: PASADOR
468-8212: PASADOR
468-8212: PASADOR
468-8212: PASADOR
468-8212: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 468-8212
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 468-8212

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Steel,Alloy Steel
Pin Type: Headed Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 99
Pin Diameter (in): 3.9
Length (mm): 200
Length (in): 7.87
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 212
Overall Length (in): 8.346
Diameter (mm): 99
Diameter (in): 3.898
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 468-8212

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto