InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas477-3454: TUERCA: BRIDA HEXAGONAL
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas477-3454: TUERCA: BRIDA HEXAGONAL
477-3454: TUERCA: BRIDA HEXAGONAL

Marca: Cat

Imágenes del producto
477-3454: TUERCA: BRIDA HEXAGONAL
477-3454: TUERCA: BRIDA HEXAGONAL
477-3454: TUERCA: BRIDA HEXAGONAL
477-3454: TUERCA: BRIDA HEXAGONAL
477-3454: TUERCA: BRIDA HEXAGONAL

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 477-3454

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Thickness (mm): 8.0
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex Flange
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Material: Acero de carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Drive (in): 0.512
Drive (mm): 13.0
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 477-3454

MOTOR MARINO

C12.9

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido