InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresOtros pasadores479-5967: Espiga de cabezal giratorio
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresOtros pasadores479-5967: Espiga de cabezal giratorio
479-5967: Espiga de cabezal giratorio

Cat® Rotary Head Dowel provides a secure and precise connection between the rotary head and other components of the system

Marca: Cat

Imágenes del producto
479-5967: Espiga de cabezal giratorio
479-5967: Espiga de cabezal giratorio
479-5967: Espiga de cabezal giratorio
479-5967: Espiga de cabezal giratorio
479-5967: Espiga de cabezal giratorio

Cat® Rotary Head Dowel provides a secure and precise connection between the rotary head and other components of the system

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 479-5967

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diameter (mm): 23.77
Pin Length (in): 2
Pin Length (mm): 50.8
Diameter (in): 0.936
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 479-5967

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido