Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits generales de servicio y reparación de motores480-4491: Kit de cojinete de biela con -0,762 mm de bajomedida
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits generales de servicio y reparación de motores480-4491: Kit de cojinete de biela con -0,762 mm de bajomedida
480-4491: Kit de cojinete de biela con -0,762 mm de bajomedida

Kit de cojinete de biela de -0,762 mm de bajomedida

Marca: Cat

Imágenes del producto
480-4491: Kit de cojinete de biela con -0,762 mm de bajomedida
480-4491: Kit de cojinete de biela con -0,762 mm de bajomedida

Kit de cojinete de biela de -0,762 mm de bajomedida

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

387-2159: Bearing
387-2159: BearingCantidad: 6
Se muestran 1 a 1 de 1
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 480-4491
Material: Corrosion Preventative Fluid
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 480-4491

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-56 CS78B CS-56B CS-68B CS-78B CS-79B CP74B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS-64 CS79B CP-56B CP-64 CP-56 CP-74B CP76B CS74B CS14 CP-76 CP-74 CP56B

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

930 938 926

COMPACTADOR DE SUELOS

815K 815 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS12 CS16 CS19

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3037 MH3032 MH3040

PRODUCTOS FORESTALES

538 548 558

MOTOTRAÍLLA

613G

MOTONIVELADORA

120M 120M 2 140 12M 120 140 GC

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

555D 535D 545D 525D

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814K 814

GENERADOR

LC30XX

TRACTOR DE RUEDAS

613G

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816K 816

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

2484C 579C 559C 2384C

GRUPO ELECTRÓGENO

C6.6 DE200E0 DE200GC C7.1 C7.1DE150E0 XQP150 C7.1DE200E DE165GC C7.1DE150E DE220GC C7.1 GEN C7.1 GEN S XQ230 XQP200 DE150GC

TRANSMISIÓN

TR16-C7.1

MOTOR - MÁQUINA

C6.6

MOTOR INDUSTRIAL

C6.6 C7.1 3056E C4.4

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

2570C 2570D 2470C 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

POWER SYS

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

330F 320E 323E 320D2 M322F 330D2

EXCAVADORA

FM538 324E 333 GC 320D2 FM548 335F 323F 313D2 GC 320D L 330D2 MH3040 324E LN 326 GC 320E L 548 320D2 GC 320D GC 326D2 323D2 L 558 326MHPU 326F L 323E LN 326GC FM558 326F 330F LN 330GC 320E RR 330 MHPU 336 GC 320E LRR 324E L 320 326 324 330 GC 323 329E L 323D3 330 323D L 330D2 L 335 336 333 323D2 330F L 329E 326D2 L 329F L 335F LCR 320D 320E 323GC 323 MHPU 323E L 323E SA 320E LN 330F 329D2 L 320D2 L 329D2 323F L 326F LN

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655D AP1055 AP655 AP-1000E AP-1000F AP600 AP-1055F AP-1055E AP655F AP-600D BG1000E AP655F L AP600F AP1000

TRACTOR DE CADENAS

D5R LGP D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D6K XL D6N LGP D6K2 D11N

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300G R1300G II

CARGADOR DE RUEDAS

962 928H 928HZ 950K 962L 962K 950M 950L 962M 926 924 930 938 966F 930H 930K 930M 950 966F II 962M Z 950M Z 950GC 814K 924HZ 924H 924K 938H 938K 938M 926M

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

329E 330 MHPU C7.1 330F OEM M316D 330FMHPU

TIENDETUBOS

PL61

MOTOR

C7.1 MARIN C7.1

MOTOR - INDUSTRIAL

MX35

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT38H

CARGADOR DE CADENAS

963 953 963D 963K 953D 953K

EXCAVADORA DE RUEDAS

M322D MH MH3026 M318D M322 MH3040 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M316D M320D2 M322D2 MH

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido