Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos498-4223: PERNO HEXAGONAL
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos498-4223: PERNO HEXAGONAL
498-4223: PERNO HEXAGONAL

Hex Head Bolt

Marca: Cat

Imágenes del producto
498-4223: PERNO HEXAGONAL
498-4223: PERNO HEXAGONAL
498-4223: PERNO HEXAGONAL
498-4223: PERNO HEXAGONAL
498-4223: PERNO HEXAGONAL

Hex Head Bolt

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 498-4223

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 2.953
Bolt Length (mm): 75.0
Head Height (mm): 6.4
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Drive (mm): 16.0
Grip Length (in): 1.929
Grip Length (mm): 49.0
Locking Feature: Hole in Head
Material: Acero de carbono,Aleación de zinc,ACERO
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5
Material Description: ISO 898-1 Class 8.8. Head Marking - 8.8 (800 MPa Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 498-4223

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido