Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos4N-3661: EMPAQUETADURA: ACEITE
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos4N-3661: EMPAQUETADURA: ACEITE
4N-3661: EMPAQUETADURA: ACEITE

Marca: Cat

fallback-image
4N-3661: EMPAQUETADURA: ACEITE

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4N-3661
Material: Rubber Gasket Gasket
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4N-3661

TRACTOR TOPADOR

824S 8U 825 8SU 8A

MOTOR DE GAS

G3406

COMPACTADOR DE SUELOS

825G II 825C

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD55 AD30

MOTOTRAÍLLA

623E 621E 621B

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250

MOTONIVELADORA

16G

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834G 834H 824G II 824G 824C

GENERADOR

SR4 SR4B

MOTOR DE PETRÓLEO

C-15

TRACTOR DE RUEDAS

621 627B 623B 623E 631G 621B 637G 657E 621E 657G

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836H 836G 826C 826G 826G II

GRUPO ELECTRÓGENO

3456 C18

MÓDULO DE POTENCIA

PM3456

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-200 PM-201

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

16G

MOTOR INDUSTRIAL

C-16 3456 3406E 3406

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3406B 3406

EXCAVADORA

375-A L 375-A 245

TRACTOR DE CADENAS

D8R D8N D9T D8R II

DESGARRADOR

8

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900G R2900

CABRESTANTE

57H

CARGADOR DE RUEDAS

980G II 988G 988H 980C 980F 980G 980F II

MOTOR DE CAMIÓN

3406 3406E 3406C 3406B C-15 C-16 C15 C18

TIENDETUBOS

583R 587R

CAMIÓN ARTICULADO

D40D D400D

PALA FRONTAL

5080

MOTOR MARINO

3406B 3406

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido