Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaResortes4V-6186: Resorte de compresión de 58,7 mm de diámetro exterior
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaResortes4V-6186: Resorte de compresión de 58,7 mm de diámetro exterior
4V-6186: Resorte de compresión de 58,7 mm de diámetro exterior

Resorte de compresión Cat® de 58,7 mm de diámetro exterior utilizado en el sistema de frenado

Marca: Cat

fallback-image
4V-6186: Resorte de compresión de 58,7 mm de diámetro exterior

Resorte de compresión Cat® de 58,7 mm de diámetro exterior utilizado en el sistema de frenado

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4V-6186

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro externo (mm): 58.7
Diámetro exterior (pulg): 2.31
Tipo de resorte: Compresión
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4V-6186

CARGADOR DE RUEDAS

992D 980F II 980C 992C 980F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido