Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos511-5568: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 150 mm
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos511-5568: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 150 mm
511-5568: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 150 mm

Perno de Cabeza Hexagonal de acero M20 Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
511-5568: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 150 mm
511-5568: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 150 mm
511-5568: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 150 mm
511-5568: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 150 mm
511-5568: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 150 mm

Perno de Cabeza Hexagonal de acero M20 Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 511-5568

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 5.906
Longitud del perno (mm): 150.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Longitud de asa (pulg): 0.295
Tamaño hexagonal (pulg): 1.18
Longitud de asa (mm): 7.5
Tamaño hexagonal (mm): 30.0
Material: Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 511-5568

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido