Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos522-2760: M14 Flange Head Hexagonal Bolt
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos522-2760: M14 Flange Head Hexagonal Bolt
522-2760: M14 Flange Head Hexagonal Bolt

Cat® M14 Steel Flange Head Hexagonal Bolt

Marca: Cat

Imágenes del producto
522-2760: M14 Flange Head Hexagonal Bolt
522-2760: M14 Flange Head Hexagonal Bolt
522-2760: M14 Flange Head Hexagonal Bolt
522-2760: M14 Flange Head Hexagonal Bolt
522-2760: M14 Flange Head Hexagonal Bolt

Cat® M14 Steel Flange Head Hexagonal Bolt

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 522-2760

Description:
A Flanged Hexagonal Bolt includes a flange, which is a flat, circular disc that is attached to the Hexagonal head of the bolt. The Flange is typically larger in diameter than the head of the bolt and provides a larger surface area to distribute the load over a wider area, which can help prevent damage to the surface being fastened. These Bolts are available in a wide range of different Hex sizes for custom applications depending on their dimensional requirements.

Attributes:
• Greater torque because of their six-sided, hexagonal head.
• flange for the increased bearing area.

Applications:
A Flanged Hexagonal Bolt is used to secure objects that require an increased bearing area to evenly distribute the bolt load over a greater area, mostly used in Cat 320D3 and 320D3 GC Excavators.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 522-2760

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 1.575
Bolt Length (mm): 40.0
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0.236
Grip Length (mm): 6.0
Material: Acero de carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 522-2760

EXCAVADORA

320D3 GC 320D3

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido