InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos522-6849: Track Bolt
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos522-6849: Track Bolt
522-6849: Track Bolt

Marca: Cat

Imágenes del producto
522-6849: Track Bolt
522-6849: Track Bolt
522-6849: Track Bolt
522-6849: Track Bolt
522-6849: Track Bolt

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 522-6849

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 522-6849

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 2.756
Bolt Length (mm): 70.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1.732
Grip Length (mm): 44.0
Material: Aleación de acero baja,Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 522-6849

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido