InicioAccesoriosCucharones - minicargador532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
InicioAccesoriosCucharones - minicargador532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada

Se utilizan para cargar, transportar y descargar en una variedad de aplicaciones.

Marca: Cat

Imágenes del producto
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada
532-7741: Cucharón de 1.883 mm (74") con cuchilla empernada

Se utilizan para cargar, transportar y descargar en una variedad de aplicaciones.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 532-7741

Los cucharones industriales Cat® para minicargadores y cargadores de cadenas compactos Cat están diseñados para cargar, transportar y descargar en diversas aplicaciones y materiales. Estos cucharones son ideales para aplicaciones de construcción e industriales.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 532-7741

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 74.1 in
Ancho: 1883 mm
Capacidad: 0.75 yd³
Capacidad: 0.57 m³
Peso: 740.8 lb
Peso: 336 kg
Altura: 566 mm
Altura: 22.3 in
Longitud: 40.2 in
Longitud: 1022 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 19 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 0.7 in
Grosor de la cuchilla: 16 mm
Grosor de la cuchilla: 0.6 in
Ancho (mm): 1.883
Grosor de la pared lateral: 5 mm
Grosor de la pared lateral: 0.2 in
Ancho (pulg): 74
Tipo de interfaz: Acoplador del minicargador
Capacidad (mm): 0,57
Capacidad (in): 0,74
Herramientas de corte: Cuchilla empernable
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 532-7741

MINICARGADOR

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 226D3 226D 246D 236D 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP

Ver más
Piezas relacionadas
479-8086: 3,05 m (10')
479-8086: 3,05 m (10')

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Revise el precio
177-1990: 2.134 mm (84")
177-1990: 2.134 mm (84")

Diseño sólido de alta capacidad para remover suciedad, grava, desperdicios de ganado y nieve.

Revise el precio
353-1697: 1.220 mm (48"), acoplador de minicargador, clase II
353-1697: 1.220 mm (48"), acoplador de minicargador, clase II

Las horquillas para palés se usan para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.

Revise el precio
426-6548: Cucharón de 2.036 mm (80") con cuchilla empernada
426-6548: Cucharón de 2.036 mm (80") con cuchilla empernada

Potentes fuerzas de sujeción para el agarre de objetos grandes y con formas irregulares, como árboles y residuos para reciclaje.

Revise el precio
479-8086
479-8086: 3,05 m (10')
Revise el precio
177-1990
177-1990: 2.134 mm (84")
Revise el precio
353-1697
353-1697: 1.220 mm (48"), acoplador de minicargador, clase II
Revise el precio
426-6548
426-6548: Cucharón de 2.036 mm (80") con cuchilla empernada
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido