InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos562-2904: CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO:
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos562-2904: CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO:
562-2904: CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO:

Cat® XN Spiral Permanent Coupling DIN – Straight Male

Marca: Cat

Imágenes del producto
562-2904: CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO:
562-2904: CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO:
562-2904: CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO:
562-2904: CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO:
562-2904: CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO:

Cat® XN Spiral Permanent Coupling DIN – Straight Male

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 562-2904

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: DIN MALE
Length (mm): 135.0
Length (in): 5.31
Cut-Off Factor (mm): 57.0
Cut-Off Factor (in): 2.24
Recommended Hose Size (mm): 31.75
Recommended Hose Size (in): 1.25
Compatible With: SAE 100R13, SAE 100R15
Description: Permanent Coupling 20XN6
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 562-2904

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido