Inicio572-4531: XT-6 ES
Inicio572-4531: XT-6 ES
572-4531: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marca: Cat

Imágenes del producto
572-4531: XT-6 ES
572-4531: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 572-4531

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 572-4531
Overall Length (mm): 666.0
Weight (kg): 1.21
Material: High Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 572-4531

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CB2.7 CB2.5 CB2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 GC CB2.5 CB2.7 GC CB2.9

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido