InicioAccesoriosHorquillas583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
InicioAccesoriosHorquillas583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Marca: Cat

Imágenes del producto
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
583-3909: 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 583-3909

Los portahorquillas para palés Cat® están diseñados para satisfacer una amplia variedad de necesidades de manipulación de materiales. Los portahorquillas para palés utilizan dientes de horquillas de diferentes longitudes para mover materiales voluminosos o en palés en sitios de construcción e industriales y para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y viveros.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 583-3909

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura: 634 mm
Altura: 25 in
Ancho: 51.2 in
Ancho: 1300 mm
Ancho total: 51.7 in
Ancho total: 1312 mm
Peso: 242.9 lb
Peso: 110.2 kg
Longitud: 245 mm
Longitud: 9.6 in
Separación entre dientes: 250-1172 mm (9,8-46,1")
Tipo de interfaz: Acoplador del minicargador
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 583-3909

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

908M

CARGADOR DE RUEDAS

908K 908 908M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido