Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Explore el nuevo diseño de nuestra página

Nueva página de piezas

¡Descubra el nuevo diseño de nuestra página de piezas!

Está viendo la página de piezas actualizada recientemente. Si prefiere acceder a la versión original seleccione "Ahora no" o siga explorando la nueva página

596-5330: 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

596-5330: 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Cucharón para roca de 26 m³ (34 yd³) para Cargador de ruedas 995. Sugerencias disponibles sobre el cucharón: carbón, abrasión extrema, fuerte abrasión, administración avanzada de amortiguación (ARM) de fuerte abrasión, servicio pesado, fuerte penetración. Comuníquese con su distribuidor para obtener más información sobre las opciones adicionales de protección contra el desgaste.

Marca: Cat

Imágenes del producto

596-5330: 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

596-5330: 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Cucharón para roca de 26 m³ (34 yd³) para Cargador de ruedas 995. Sugerencias disponibles sobre el cucharón: carbón, abrasión extrema, fuerte abrasión, administración avanzada de amortiguación (ARM) de fuerte abrasión, servicio pesado, fuerte penetración. Comuníquese con su distribuidor para obtener más información sobre las opciones adicionales de protección contra el desgaste.

Marca: Cat

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido