Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio5J-3161: COJINETE
Inicio5J-3161: COJINETE
5J-3161: COJINETE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
5J-3161: COJINETE
5J-3161: COJINETE
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 5J-3161

Descripción:
Los cojinetes de manguito de varillaje de máquinas Cat® permiten el movimiento giratorio entre el varillaje de los bastidores de la máquina y las herramientas de trabajo. Principalmente, se encuentran en los brazos y los cucharones de las máquinas. Los cojinetes con pasadores y manguitos originales Cat se diseñaron específicamente para funcionar como un sistema a fin de alcanzar el rendimiento que espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar combinan correctamente las dimensiones, los materiales, el acabado de la superficie y los procesos de fabricación en cada pieza para que funcionen y se desgasten eficazmente junto con todas las otras piezas lindantes y dependientes.


Atributos:
Los cojinetes de manguito de servicio pesado Cat están fabricados con acero de alta calidad y se reforzaron para proporcionar una resistencia excepcional y más vida útil. Funcionan como un sistema para su máquina específica Cat y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. Proporcionan durabilidad y resistencia máximas, lo cual provoca menos costos totales, excelente durabilidad y vida útil, resistencia superior al desgaste por abrasión y protección excepcional contra el astillamiento y la corrosión de los pasadores, incluso en condiciones de cargas altas.


Aplicación recomendada:
Los cojinetes de manguito Cat se diseñaron para usarse en condiciones en las que la resistencia a las cargas y exigencias es alta para proporcionar una mayor durabilidad del cojinete. Los cojinetes de manguito Cat son la opción ideal para obtener un máximo rendimiento en aplicaciones exigentes. Se diseñaron para adaptarse a los pasadores de acoplamiento.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 5J-3161
Material: Aceros P/M
Orificios cruzados: No
Longitud total aproximada: (mm): 34.0
Muesca interna: No
Diámetro interior aproximado (mm): 25.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 33.0
Muesca externa: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5J-3161

TRACTOR DE RUEDAS

637 627 633C 621 631C 623

MOTOTRAÍLLA

621

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido