Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito5J-4542: COJINETE
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito5J-4542: COJINETE
5J-4542: COJINETE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
5J-4542: COJINETE
5J-4542: COJINETE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5J-4542

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 64.0
Inside Diameter (in): 2.51
Outside Diameter (mm): 76.0
Outside Diameter (in): 3.0
Overall Length (mm): 88.0
Overall Length (in): 3.47
Grease Passage: GREASE HOLE IN BEARING
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 88.0
Muesca interna:
Diámetro interior aproximado (mm): 64.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 76.0
Muesca externa:
Orificios cruzados:
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5J-4542

CARGADOR DE RUEDAS

980 980B

GARFIO - CARGA DE TRONCOS

GLC85

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido