Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio5N-8353: CONJUNTO DE MANGUERA
Inicio5N-8353: CONJUNTO DE MANGUERA
5N-8353: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Imágenes del producto
5N-8353: CONJUNTO DE MANGUERA
5N-8353: CONJUNTO DE MANGUERA
5N-8353: CONJUNTO DE MANGUERA
5N-8353: CONJUNTO DE MANGUERA
5N-8353: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5N-8353
Overall Length (mm): 1,040.0
Weight (kg): 0.672
Material: Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5N-8353

GENERADOR

SR4

MOTOR DE PETRÓLEO

3516C 3516B 3516 3512

MOTOR DE GAS

G3516B G3508B G3512 G3516 G3508 G3516J G3508J G3512B G3512J

AUXILIAR MARINO

3512C 3516B

GRUPO ELECTRÓGENO

3516 3516B 3512 G3516 G3512 3512B

MOTOR

G3516J 3512PETROL 3516PETROLEUM

MOTOR MARINO

3516 3512

MOTOR - MÁQUINA

3208

MOTOR INDUSTRIAL

3512 3516

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3512 3516 3516B G3516B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido