Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos a granel5P-5932: Sello
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos a granel5P-5932: Sello
5P-5932: Sello
Póngase en contacto con su distribuidor antes de realizar la compra.

Sello

Marca: Cat

Longitud personalizada
fallback-image
5P-5932: Sello
Póngase en contacto con su distribuidor antes de realizar la compra.

Sello

Marca: Cat

Longitud personalizada
Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5P-5932

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor de sección transversal (mm): 15,880.0
Adhesivo: No
Ancho de sección transversal (mm): 25,400.0
Grosor de sección transversal (pulg): 625.2
Material: CR: caucho expandido de cloropreno
Descripción del material: El caucho expandido de CR (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual es necesario que sean resistentes al aceite y que posean una excelente resistencia a las condiciones climáticas.
Ancho de sección transversal (pulg): 1,000.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5P-5932

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910

COMPACTADOR DE SUELOS

CS76B CS74B CS78B CP74B 815

CARGADOR DE RUEDAS

920 988B 992C 930 966C 950

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814

PALA FRONTAL

5080

TRACTOR DE RUEDAS

627B 623B 631D 631G 621B 637G 637D 633D

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

CAMIÓN

777 769C 777B 773B

CARGADOR DE CADENAS

977K

TRACTOR

776 772B 768C 776B

EXCAVADORA

330-A 330 L 311-A 225 330-A L 315-A 320B 375-A L 315-A L 235 375-A 320B S 320B N 320B L 312-A

TRACTOR DE CADENAS

D7G D8K D10 D9H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido