Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motor5P-6025: Cable: traba
InicioMotorComponentes del motor5P-6025: Cable: traba
5P-6025: Cable: traba

Cable de traba Cat® (a granel)

Marca: Cat

fallback-image
5P-6025: Cable: traba

Cable de traba Cat® (a granel)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5P-6025

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero inoxidable
Diámetro (pulg): 0.02
Diámetro (mm): 0.6
Material: Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5P-6025

MOTOR DE GAS

G3304 G3306 G3520B G3612 G3616 G3608 G3412 G3408C G3408B G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

SOLUCIONES DE OEM

3412C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G

GENERADOR

WEG SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516 3512 3516B 3512C

GRUPO ELECTRÓGENO

G3406 G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3508B 3508 3412C G3306 G3412 G3412C G3520B 3516 3306B 3512 3512B 3408C 3406C 3516B

MÓDULO DE POTENCIA

PM3516 PM3412

CONTROL HIDRÁULICO

48

MOTOR - MÁQUINA

3208 3408

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000 PR-450C PR-1000C PM-565 PR-750B

MOTOR INDUSTRIAL

3406B 3406C 3126 D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3412C 3516 3508 D398 D330C

MOTOR VEHICULAR

3516 3512

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 G3412C 3516B G3520B 3304B 3116 3114 3512B 3306B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 G3508 3612 3616 G3516 G3512 3408 3512 3516

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655C AP1055 BG-2455D AP655 AP-1000D AP-1000F BG-260D AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP-1055D AP655F BG-2255C AP655F L AP600F AP1000

TRACTOR DE CADENAS

D6T LGP D6T LGPPAT D5R LGP D6T XW D6T XL D6N OEM D5R XL D6N XL D6R D6T D6N D7E D7R D8T D8R D10T2 D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D10R D10T D11R D11T D7R II D7E LGP

REGLÓN DE ASFALTO

SE50 VT SE60 V SE50 V SE60 VT XW SE60VT XW SE60 V XW

CARGADOR DE RUEDAS

972M 926 966M 992G 926E

EXCAVADORA DE MINERÍA

5130B

PAQUETE DE PETRÓLEO

3508

TIENDETUBOS

587T 572R 583T PL83 PL87

AUXILIAR MARINO

3516B 3512C 3608

MOTOR DE LOCOMOTORA

3508 3516 3512

MOTOR

G3412 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM G3408

MOTOR MARINO

3516 3512 3508 3616 3612 D399 D330C 3408B 3408C 3406B 3406C D348 3306B D333C 3412C 3304 3412E 3306 3412D 3304B 3412 3408

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

COMPACTADOR NEUMÁTICO

CW-34

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT28

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido