InicioHerramientas de cortePlacas de desgastePlacas de desgaste de la barra lateral635-7577: PLATE-SIDE W
InicioHerramientas de cortePlacas de desgastePlacas de desgaste de la barra lateral635-7577: PLATE-SIDE W
635-7577: PLATE-SIDE W

Marca: Cat

Imágenes del producto
635-7577: PLATE-SIDE W
635-7577: PLATE-SIDE W
635-7577: PLATE-SIDE W
635-7577: PLATE-SIDE W
635-7577: PLATE-SIDE W

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 635-7577

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Position: Outer
Height (in): 30.378
Height (mm): 771.6
Thickness (mm): 16.0
Thickness (in): 0.63
Length (mm): 1,501.4
Length (in): 59.11
Material: Abrasion Resistant Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 635-7577

CARGADOR DE RUEDAS

990K 990H 990

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido