Inicio656-1467: Acoplador giratorio de inclinación
Inicio656-1467: Acoplador giratorio de inclinación
656-1467: Acoplador giratorio de inclinación

Cat® Tilt Rotate Coupler allows attachments to tilt and rotate, increasing work angle flexibility and improving efficiency in confined work zones

Marca: Cat

fallback-image
656-1467: Acoplador giratorio de inclinación

Cat® Tilt Rotate Coupler allows attachments to tilt and rotate, increasing work angle flexibility and improving efficiency in confined work zones

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 656-1467

The Tilt Rotate Coupler is used to enable multidirectional articulation between the quick coupler and the attached work tool. It allows the tool to rotate 360 degrees and tilt at defined angles, which increases the flexibility and precision of movements during equipment operation. It supports seamless tool reorientation without needing to reposition the equipment itself, improving cycle times and operational efficiency. By integrating both tilting and rotating functionalities into a compact unit, the coupler enhances the adaptability of the equipment for complex movements and tight working spaces.

Attributes:
• Provides attachment tilting and rotational movement.
• Supports smoother transitions between working positions.
• Ensures consistent motion across multiple attachments.

Applications:
The Tilt Rotate Coupler is used on quick coupler assemblies in equipment to provide full tool articulation. It allows the attached tool to tilt and rotate, enabling accurate control and efficient tool alignment during operations.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 656-1467

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho total (pulg): 19.08
Longitud total (pulg): 23.95
Altura total (pulg): 35.7
Peso (kg): 186.0
Peso (lb): 411.0
Ancho total (mm): 485.0
Longitud total (mm): 608.0
Altura total (mm): 907.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 656-1467

HERRAMIENTA

TRS6

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido