Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio6I-9671: CONJUNTO DE ESLABÓN
Inicio6I-9671: CONJUNTO DE ESLABÓN
6I-9671: CONJUNTO DE ESLABÓN

Conjunto de eslabón de servicio pesado

Marca: Cat

Imágenes del producto
6I-9671: CONJUNTO DE ESLABÓN
6I-9671: CONJUNTO DE ESLABÓN
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de eslabón de servicio pesado

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6I-9671

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Paso de la cadena (pulg): 8.0
Tamaño del perno (pulg): 3/4
Número de secciones de cadena: 41.0
Paso de la cadena (mm): 203.2
Tamaño del perno (mm): 3/4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6I-9671

TRACTOR TOPADOR

6SU 6A

DESGARRADOR

6

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527

CABRESTANTE

56H

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6R D6T D6H XR D6R II D6T XW D6H II D6R III D6T XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido