Inicio6L-3993: PISTÓN
Inicio6L-3993: PISTÓN
6L-3993: PISTÓN

Pistón del regulador

Marca: Cat

Imágenes del producto
6L-3993: PISTÓN
6L-3993: PISTÓN
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Pistón del regulador

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 6L-3993

Descripción:

  • Los pistones son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

Atributos:

  • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 6L-3993

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 84.58
Longitud (pulg): 3.33
Altura (pulg): 1.3
Altura (mm): 33.02
Ancho (mm): 83.82
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6L-3993

MOTOR DE GAS

G333C G343 G342C G3306

MOTOR MARINO

D343

MOTOR INDUSTRIAL

3304 D342 3306 D330C D343 D320A D333C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido