Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de lubricaciónBombas de aceite6L-8811: CONJUNTO DE MÚLTIPLE
InicioMotorSistema de lubricaciónBombas de aceite6L-8811: CONJUNTO DE MÚLTIPLE
6L-8811: CONJUNTO DE MÚLTIPLE

Múltiple de la bomba de aceite

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
6L-8811: CONJUNTO DE MÚLTIPLE
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Múltiple de la bomba de aceite

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6L-8811
Longitud (mm): 337.9
Altura (mm): 144.8
Ancho (mm): 337.9
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6L-8811

MOTOR DE GAS

G398 G399

MOTOR MARINO

D399 D398A D398B

MOTOR INDUSTRIAL

D398 D398B D399

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

D398B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido