Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores6N-8486: EJE Y RUEDA
InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores6N-8486: EJE Y RUEDA
6N-8486: EJE Y RUEDA

Conjunto de rueda del turbocompresor y eje de la turbina

Marca: Cat

Imágenes del producto
6N-8486: EJE Y RUEDA
6N-8486: EJE Y RUEDA

Conjunto de rueda del turbocompresor y eje de la turbina

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6N-8486

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 302.3
Altura (mm): 99.1
Longitud (pulg): 11.9
Altura (pulg): 3.9
Ancho (mm): 99.1
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6N-8486

GENERADOR

SR4

MOTOR DE GAS

G3508 G3512 G3406

GRUPO ELECTRÓGENO

G3406

MOTOR

G3406

MOTOR MARINO

3306 D333C 3408B 3306B

MOTOR INDUSTRIAL

3306 D333C 3306B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306 3408B 3408C 3508 3408

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido