Inicio7N-9388: CONJUNTO DE CUBIERTA
Inicio7N-9388: CONJUNTO DE CUBIERTA
7N-9388: CONJUNTO DE CUBIERTA

Marca: Cat

fallback-image
7N-9388: CONJUNTO DE CUBIERTA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7N-9388

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Depth (in): 0.5
Dust Tube (in): 3937.008
Latch Quantity: 0
Height (in): 9.921
Height (mm): 252.0
Width (in): 9.921
Dust Tube (mm): 99999.99
Width (mm): 252.0
Type: Round
Depth (mm): 12.7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7N-9388

MANIPULADOR TELESCÓPICO

RT50SA RT50 RT60 RTC60

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido